陶瓷谐振器(CERALOCK)CSTNR_G/CSTCR_G系列 (汽车级)

表面贴装型陶瓷谐振器
频率:4.00~7.99MHz
尺寸:4.5×2.0×1.2mm

可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。
可以适应宽广的温度范围,具有高可靠性,在汽车市场中有长期良好的业绩。
适用于安全控制、车身控制,电池控制等汽车电子控制单元。也适用于CAN-BUS上。

生产状况

标准公差品:

窄公差:

CSTCRG Series

系列

请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
公差类型 型号(系列名) 振荡频率范围
(MHz)
初始公差
(%)
频率温度稳定性
(%)
温度范围
(°C)
标准公差 CSTCR_G_B 4.00 to 7.99 ±0.50 ±0.15 -40 to +125
窄公差 CSTNR_GH5C 4.00 to 7.99 ±0.07 ±0.13 -40 to +125

标准公差 推荐产品(CSTCR_G_B系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。

窄公差 推荐产品(CSTNR_GH5C系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。

型号表示法

CSTNE 12M0 GH5L 000 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用4位字母数字表示。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    • 对于标准系统,“特殊规格”项将省略。
  5. 包装