消费•工业用陶瓷振荡子(CERALOCK®)
产品阵容

消费•工业用陶瓷振荡子


请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。

品名 频率 尺寸
陶瓷振荡子(CERALOCK>)CSTCC_G系列CSTCC_G系列
2.00 to 3.99 MHz
7.2 x 3.0 x 1.8 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCR_G系列CSTCR_G系列
4.00 to 7.99 MHz 4.5 x 2.0 x 1.2 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCE_G系列CSTCE_G系列
8.00 to 13.99 MHz 3.2 x 1.3 x 0.8 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCE_V系列CSTCE_V系列
14.00 to 20.00 MHz 3.2 x 1.3 x 1.0 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTLS_G系列CSTLS_G系列
3.40 to 10.00 MHz 9.0 x 6.0 x 4.0 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTLS_X系列CSTLS_X系列
16.00 to 70.00 MHz 6.5 x 7.0 x 4.5 mm

* SMD产品 :产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。

引线产品:产品宽度、高度、厚度都是最大值。

返回陶瓷振荡子(CERALOCK®)页面顶部