XNCJH系列 (工业级)

XNCJH Series
温度补偿型晶体振荡器
频率:10.000~52.000MHz
尺寸:3.2×2.5×1.0mm
金属封装

通过长年累积的经验,高品质的晶体振荡子与具有良好温度补偿电路的先进电路技术、测定技术,封装而成的振荡器。使用在移动通信设备、无线业务、基地局最为合适。

SubTitleIconNo01 推荐品名

SubTitleIconNo02 系列

如想获得对应频率或产品规格信息,请联络我们。
品名表示法

XNCHH 

19M200

TJE

A5

E2

1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用6位字母数字表示。
  (例:19.2000MHz → 19M200)
3.产品规格
4.特殊规格
5.包装