XTCLH系列 (工业级)

XTCLH_J Series
温度补偿型晶体振荡器
压控型
频率:10.000~50.000MHz
尺寸:5.0×3.2×1.5mm

金属封装

通过长年累积的经验,高品质的晶体振荡子与具有良好温度补偿电路的先进电路技术、测定技术,封装而成的振荡器。具有高频稳定度、高精度温度特性。使用在无线业务、基地局最为合适。

SubTitleIconNo01 推荐品名

SubTitleIconNo02 系列

如想获得对应频率或产品规格信息,请联络我们。
品名表示法

XNCHH 

19M200

TJE

A5

E2

1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用6位字母数字表示。
  (例:19.2000MHz → 19M200)
3.产品规格
4.特殊规格
5.包装