汽车用 晶体谐振器

Auto

icon_RoHS

icon_AEC-Q200

村田的汽车用晶体谐振器(XRCHA系列、XRCGB系列)运用已有晶体谐振器从未使用过的世界上首创的封装技术,具有优越的品质、量产性和性价比。

村田的汽车用晶体谐振器的优势

●适合ECU小型化的2.5x2.0mm/2.0x1.6mm尺寸!
与3.2×2.5mm尺寸相比,实现了最大60%的小型化。

●能够对应下一代车载通信标准车载Ethernet/FlexRay!
车载Ethernet(PHY)用振荡子整体规格:±85ppm
FlexRay用振荡子整体规格:±250ppm

●采用CERALOCK®培养的高可靠性封装!
具有耐冲击性、耐落下性等优越的机械性能和耐气候性能。

不遗漏抑制振动的粒子!
这是村田专利(专利号4998620)
详情请点击此处:利用了村田独家封装技术的颗粒筛选技法

导入适合AOI的形状设计
采用小尺寸且能够提高焊接圆角可视性的角电极形状。
※AOI : Automatic Optical Inspection(基板外形检查)


能够满足客户需求的产品规格!
负荷容量(Cs) : 对应6pF, 8pF, 10pF等。
此外,还将高驱动电平(600μW)对应产品、+125゚C / +150゚C对应产品加入产品阵容。

满足车载用要求的可靠性保障(AEC-Q200)!
※対象系列 XRCGB_F_A / XRCHA_F_A


试验项目 :试验条件

高温放置 :+125°C, 1000h

温度循环 :-55 to +125°C, 1000cycle

中等湿度负荷 :+85°C, 85%RH, DC6V, 1000h

高温负荷 :+125°C, DC6V, 1000h

●雄厚的应用支持!
提供能够检测适合您所使用的和IC匹配的电路的产品的设计支持工具「IC品名 - 时钟元件搜索」
详情请点击此处 :村田的谐振器用IC匹配服务 为整机的小型化和性能提高做贡献

●进一步了解村田的车载用晶体谐振器!
详情请点击此处 :用高品质的晶体谐振器对汽车的高级安全行驶技术做出贡献

●汽车用陶瓷振荡子的详情请点击此处
汽车用 陶瓷振荡子(CERALOCK®)

Murata Icon X 产品搜索

产品搜索
产品检索工具
能够缩小范围搜索符合您所要求规格的产品。
主要产品阵容如下表所示,请确认。

IC-时钟元件检索
能够缩小范围搜索适合您所使用的和IC匹配的电路的产品。

Murata Icon X 产品一览

在各个系列页面,将介绍推荐品名。
系列 XRCHA_F_A XRCGB_F_A XRCGB_F_G *3)
尺寸 2.5 x 2.0mm 2.0 x 1.6mm 2.0 x 1.6mm
工作温度范围 -40 ~ +125 °C *1) -40 ~ +125 °C -40 ~ +85 °C
频率范围 16.000~24.000 MHz 24.000~48.000 MHz 24.000~48.000 MHz
标准频率 16/20/24 MHz 24/25/26/27
27.12/48 MHz *2)
24/25/26/27/30
33.8688/40/48 MHz
频率公差
(max.)
±100ppm 24~29.99MHz:±30ppm
30~48MHz:±50ppm
±30/±45/±100ppm
频率温度
(max.)
±100ppm 24~29.99MHz:±35ppm
30~48MHz:±65ppm
±50ppm
频率老化 ±5ppm max./year ±2ppm max./year ±5ppm max./year
等效串联电阻
(max.)
16MHz : 100Ω
20~24MHz : 80Ω
24MHz:120Ω
25MHz:100Ω
27/27.12MHz:80Ω
48MHz:60Ω
24~27.120MHz:150Ω
30~48MHz:100Ω
负载电容量 8pF, 10pF, 12pF
*等其他指定容量
6pF, 8pF, 10pF
*等其他指定容量
6pF, 8pF, 10pF
*等其他指定容量
驱动电平
(max.)
300μW *4) 300μW *4) 300μW
*1)今后预计追加的频率:27.6 / 30 / 40MHz
*2)可对应 -40 到 +150°C 。详情请进一步询问。
*3)信息娱乐专用系列
*4)具有高驱动电平600μW类型。

Murata Icon X 详细事例和认定材料在「my Murata」

功能分类的使用方法(框图)和推荐产品以及解说IC信息的「汽车用时钟元件」,登载在面向村田工程师的门户网站「my Murata」Timing Device Site上。
请登录「my Murata」、申请Timing Device Site,并阅览。(什么是“my Murata”?)

允许进入Timing Device Site后、请从下方登录my Murata并阅览。已经进入「my Murata」Timing Device Site的也请参阅此处。


此外,认定资料也登载于Timing Device Site 「my Murata限定内容」上。
产品特征、规格和元件选择诀窍等相关疑问,请利用能够和其他用户进行讨论的「掲示板」进行投稿。

Murata Icon X 晶体振荡器用於其他用途