请输入产品型号或部分型号。
驱动功率是指振荡电路工作时晶体谐振器的功耗。 保持晶体谐振器低于驱动功率是很重要的。超过驱动功率,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
按如下方法计算驱动功率 :
驱动功率 = I² ・R1
驱动功率是指在振荡电路工作时通过晶体谐振器的电流。可以在实际振荡电路上测量励样子电流。可以通过网络分析仪等仪器来测量R1。
从水晶盘的一侧脱焊,并通过穿过电流探针的引线连接到PCB上。
连接电流探针
只测量通过晶体谐振器的电流。 所以应将电流探针放于A点。
振荡电路 : 正常条件
测量的驱动功率不应超过晶体谐振器规格的驱动功率。
介绍谐振频率fr、等效电路和频率可变灵敏度等晶体谐振器中常用的专业术语。
什么是振荡裕量?介绍振荡裕量的计算方法(判断)、负电阻测量方法以及简易确认方法等。
什么是振荡频率?介绍计算方法和测量方法(计数器 非接触式 / 频谱分析仪 非接触式)等。
什么是振荡幅度?介绍测量方法(测量所需的物品)、注意事项等。
介绍采用了村田始创的专有封装技术生产的村田晶体谐振器的特点。
介绍选择的非常适合陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器的产品。
陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器按应用划分的支持信息。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。