请输入产品型号或部分型号。
振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。 振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
振动频率通过以下方程来计算。 负载共振频率,fr : 共振频率,Cs : 负载电容,C0、C1 : 等效电路常数。
测量频率时,为了防止对探针等产生的影响,不要让任何物体接触振荡电路,这很重要。如果探针接触振荡电路联通探针电容,会使振荡频率偏移。
介绍谐振频率fr、等效电路和频率可变灵敏度等晶体谐振器中常用的专业术语。
什么是振荡裕量?介绍振荡裕量的计算方法(判断)、负电阻测量方法以及简易确认方法等。
什么是驱动功率?介绍计算方法(判断)和驱动功率测量方法示例等。
什么是振荡幅度?介绍测量方法(测量所需的物品)、注意事项等。
介绍采用了村田始创的专有封装技术生产的村田晶体谐振器的特点。
介绍选择的非常适合陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器的产品。
陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器按应用划分的支持信息。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。