MSL (Moisture Sensitivity Level)

登载与时钟元件相关的MSL(Moisture Sensitivity Level)信息。可以在研究产品性能时进行使用。

但由于MSL是以回流焊接类产品为对象的,因此带有引线的波峰焊接专用品均在对象范围以外。

产品 系列 MSL
陶瓷振荡子
(CERALOCK®)
CSTCC_G / CSTCR_G / CSTCE_G / CSTCE_V 1
晶体谐振器 XRCGB / XRCPB / XRCHA / XRCTD / XRCED
XRCFD / XRCMD / XRCHJ / XRCJK / XRCLK
1
晶体振荡器 XNCHH / XTCHH / XNCJH / XTCJH / XTCLH 1
  • MSL为JEDEC的规格,是以由于产品吸湿和波峰焊接使得产品所含水分气化从而导致体积膨胀,并产生故障的现象为对象。「MSL=Moisture Sensitivity Level」即为表示其湿敏等级。
  • 量产、销售中的产品表。关于其他产品请至my Murata确认。
my Murata