在设计PCB布局图时,必须“ (1) 防止负阻减少”、“ (2) 防止EMI问题”。
振荡电路中信号图案长度应尽可能短,尽可能减少杂散电容/电感。不应在振荡电路中使用插孔,否则会引起很大的EMI。
接地或是信号通道不应置于多层电路板的中间层,从而与振荡电路重叠,因为这样一来,地面和振荡电路间的杂散电容将会增加。
杂散电容增大可能会造成振荡裕量不足,从而造成振荡停止。信号通道靠近C-MOS逆变器输入端,会因放大波形噪音而产生EMI。
如果为电屏蔽安排了接地区域,要放置在振荡电路板背面。将接地图案放置在中间层,会使振荡裕量出现上述情况。围绕振荡电路的接地图案不应靠近振荡电路,以防止产生较大的杂散电容。
在安装晶体谐振器时,推荐的方法是使用具有光学定位功能的机械,以防止机械应力过大。
在进行批量生产前,请确保使用贴片机进行评估。请不要使用利用机械定位的贴片机。
不能在晶体谐振器上进行保形涂层或清洗,因为它不是密封的。