XRCTD/XRCED系列 (消费级)

XRCED

表面贴装型晶体谐振器

频率
尺寸
XRCTD
32.000~52.000MHz
1.2×1.0×0.30mm
XRCED
32.000~52.000MHz
1.2×1.0×0.33mm
※推荐品名是XRCTD。
※XRCTD是产品低于XRCED和双方系列的特性是相同的。

金属封装

利用村田独特的贴装技术,实现小型、高品质以及良好的ESR。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF等各种容量。

是无线通信模块等小型设备中基准时钟的最佳选择。

Murata Icon X 推荐品名

Murata Icon X 系列

品名表示法
XRCTD 37M400 FXQ 50 R0
1 2 3 4 5

1.产品系列

2.标称中心频率
采用6位字母数字表示。
(例:37.4000MHz → 37M400)

3.产品规格

4.特殊规格

5.包装