XRCGB系列 (消费级・工业级)

XRCGB Series
表面贴装型晶体谐振器
频率:24.000~50.000MHz
尺寸:2.0×1.6×0.7mm
树脂封装

村田特有的封装技术,实现了小尺寸、高品质(低ESR、耐冲击性)的晶体谐振器。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。

适用于BLE/NFC等的Wireless,Ethernet/USB等的Wired,微机、HDD/SDD、PC、Healthcare等一般领域。

产品单页请在这里取

SubTitleIconNo01 推荐品名(消费级)

Murata Icon X 推荐品名(工业级)

Murata Icon X 系列

品名表示法
XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用6位字母数字表示。
  (例:30.0000MHz → 30M000)
3.产品规格
4.特殊规格
  标准品的标记为「00」
5.包装