XRCGB_F_G系列 (汽车级)

XRCGB_F_A Series
表面贴装型晶体谐振器
代表频率:24/25/26/27/30/33.868/40/48MHz *
尺寸:2.0 x 1.6 x 0.7mm
树脂封装

依托村田独创的封装技术, 2016尺寸的产品由此诞生。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。

通过无机物检测技术避免因此造成的不良。
本产品非常适用于车载多媒体的应用。

* 详细情况请参照产品目录

SubTitleIconNo01 推荐品名

SubTitleIconNo02 系列

品名表示法
XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用6位字母数字表示。
  (例:30.0000MHz → 30M000)
3.产品规格
4.特殊规格
  标准品的标记为「00」
5.包装