请输入产品型号或部分型号。
表面贴装型晶体谐振器 频率:16.000~20.000MHz 尺寸:2.5 × 2.0 × 0.8mm 树脂封装
村田特有的封装技术,实现了小尺寸、高品质(低ESR、耐冲击性)的晶体谐振器。 为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以8pF、10pF、12pF等各种容量。
适用于BLE/NFC等的Wireless,Ethernet/USB等的Wired,微机、HDD/SDD、PC、Healthcare等一般领域。
产品单页请在这里取
产品状态
型号表示法
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。