全电波暗室

    这个暗室通常用于无线通信设备大于1GHz的噪声测量,灵敏度分析以及辐射抗扰度测试。
暗室全景
暗室全景
  测定室
  测定室
  RS测试设备
  RS测试设备

特性

    具备无线通信评估
    符合CISPR16-1-4和CISPR16-2-3
    符合IEC61000-4-3法规,辐射抗扰度测试
    符合CISPR32草案

规格

    A) 内部有效尺寸:7.3m(W)×9.8m(L)×5.4m(H)
        内部屏蔽尺寸:7.5m(W)×10.0m(L)×6.0m(H)
    B) 频率范围:10kHz-18GHz
    C) 场衰减参数:+/-3dB (30MHz-1GHz)
    D) 场地电压驻波比(Site VSWR):5dB Max. (1GHz~18GHz)
    E) 屏蔽效果:80dB Min. (10kHz~18GHz)
    F) 静音区参数:-25dB Min. (1GHz-3GHz)    -33dB Min. (3GHz-5GHz)    -35dB Min.   (5GHz-18GHz)
    G) 主要设备概述
转台 半径: 1.5m  承重力: 100kg
交流电源 CVCF系统
200V AC: 单相 200-240V 6kVA 50/60Hz
100V AC: 单相 100-120V 4kVA 50/60Hz
天线 双脊喇叭天线:    1GHz-18GHz 
测量系统 自动辐射噪声测量系统