屏蔽室

暗室全景
屏蔽室全景

这个屏蔽室是用来隔离在近场测试中的外界电磁干扰,提高测试结果的准确度。














静电抗扰度配置
静电抗扰度配置
 GHz横电磁波室
GHz横电磁波室
传导抗扰度配置
传导抗扰度配置

特性

    电路板上的EMI噪声分析设备
  • 近场电磁场测量
  • 共模噪声测量系统
  • GHz横电磁波室
    符合抗扰度测试测试 (静电,快速电脉冲群和传导抗扰度)

规格

    A) 内部有效尺寸:4.5m(W)×8.8m(L)×2.6m(H)
    B) 屏蔽效果:80dB Min. (10kHz-18GHz)
    C) 主要设备概述
交流电源  CVCF系统 200V AC: 单相 200V~240V 6kVA 50/60Hz
                100V AC: 单相 100V~120V 4kVA 50/60Hz
静电抗扰度
静电抗扰度模拟器: NSG438 测试输出电压: 0.2-30kV
电快速脉冲群抗扰度 脉冲测试仪: NSG3040 测试输出电压: 0.2-4.8kV
传导抗扰度 自动测量系统 测试输出电压: 150K-80MHz

EMI tester

    研究印刷电路板上的噪声分布
    能在高分辨率的情况下测量近场的磁场分布
    可视化的测量结果
近场电磁场测量

规格

    频率范围: 10 MHz - 3 GHz
    EUT最大尺寸(W×D×H): 300×300×230 mm
    探头最小步进:0.7 mm
Work Bench Faraday Cage

Work Bench Faraday Cage

    能够测量作为印刷电路板上EMI问题重要噪声之一的共模
    噪声
    适合小型印刷电路板的噪声评估

规格

    频率范围: 30~1000 MHz 
    EUT最大尺寸(W×D×H): 450×450×80 mm