陶瓷电容器的FAQQ【温度特性】 对应JIS规格“B”的Murata商品编号编码“B1”和“B3”的区别是?

A

JIS规定的温度特性的公共标准记号“B”,可以单独决定施加电压时的静电电容变化率。
Murata在施加1/2×额定电压时的静电容量变化率由以下规定确定。

B1:+10%/-30%以内
B3:无规定

有关详细信息,请参阅此技术文章

事例

img_16.gif

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。