请输入产品型号或部分型号。
陶瓷电容器有高介电常数型和温度补偿型这2种类型。 不同类型用于不同用途的电路,所以请在使用前了解其特性差异。
示例【温度特性】
示例【直流偏圧特性】
温度补偿型没有DC偏置特性,所以没有容量变化。
<相关FAQ> 对陶瓷电容器施加直流电压时静电容量是否会发生变化?此外,对于静电容量变化有哪些注意事项? 请告知陶瓷电容器的静电容量是否会随时间变化。此外,如果有静电容量随时间变化方面的注意事项,请告知。
<相关链接> 设计辅助软件 SimSurfing
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。