在陶瓷电容器(MLCC)中,使用强介电陶瓷材料(钛酸钡基)的高介电常数陶瓷电容器会因施加电压时的压电效应(电应变效应)而伸缩。
陶瓷电容器的伸缩(振动)传递到电路板上并产生振动,当振动周期在人耳可听见的范围(20hz~20khz)内时,人耳就会听到鸣叫声,这种现象被称为陶瓷电容器的“啸叫”。
关于陶瓷电容器的“啸叫”现象,其振幅仅为1pm~1nm左右,一般认为其对陶瓷电容器本身及相邻部件的影响不会引发可靠性问题。
作为本公司的防啸叫产品,
对于民生用品,我们有ZRA/ZRB系列和KRM/KR3系列金属端子。
此外,对于车载应用,有KCM/KC3系列。详情请查看以下链接。