陶瓷电容器的FAQQ电容器的阻抗/ESR的频率特性是?

A
电容器的阻抗大小|Z|和等效串联电阻(ESR)会随频率的变化而变化。
这称为频率特性。根据电容器的种类不同,频率特性差异较大,多层陶瓷电容器在高频下阻抗低,显示其优异的特性。此外,多层陶瓷电容器中的原材料和形状的不同也分成许多种类。这些因素会对频率特性造成何种影响,详情请参考此处。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。