陶瓷电容器的FAQQ请告知直流的漏电流标准值。

A
直流的漏电流标准值并非规定的,但绝缘电阻值为规定值。
可通过绝缘电阻的规定值及产品额定电压,利用算式I=V/R推算漏电流。
但是,依据我公司规定的绝缘电阻标准值计算出值,所谓保障也只限绝缘电阻产品。
1. 绝缘电阻标准值计算漏电流的方法
例:GRM033R61H102KA12
(1) 确认GRM033R61H102KA12的确保性能的绝缘电阻标准值。
项目 标准数值 测试条件
(相关标准:JIS C5101, IEC60384)
绝缘电阻(常温) 10000MΩ以上 测量温度:常温
测量位置:端子之间
测量电压:额定电压
充电时间:1分钟
充放电电流:50mA或更小
(2) I=V/R中代入绝缘电阻标准值的10000MΩ及型号GRM033R61H102KA12的额定电压50V。
(3) I=50/10000M
(4) I(漏电流)=0.005μA以下
2. 由ΩF推算绝缘电阻的标准值,计算漏电流的方法
例:GRM188R60J106ME47
(1) 确认GRM188R60J106ME47型号的确保性能的绝缘电阻标准值。
项目 标准数值 测试条件
(相关标准:JIS C5101, IEC60384)
绝缘电阻(常温) 50ΩF以上 测量温度:常温
测量位置:端子之间
测量电压:额定电压
充电时间:1分钟
充放电电流:50mA或更小
(2) 由上表可知,GRM188R60J106ME47的绝缘电阻标准值为50ΩF或更大。
(3) 单位ΩF为电阻及静电容量的乘积,50ΩF除以型号的静电容量值得绝缘电阻标准值。
(4) 绝缘电阻=50ΩF/10μF
(5) 绝缘电阻=5MΩ(μ=10-6、M=106
(6) I=V/R中代入绝缘电阻标准值的5MΩ及型号GRM188R60J106ME47的额定电压6.3V。
(7) I=6.3/5M
(8) I(漏电流)=1.26μA以下

绝缘电阻值单位
绝缘电阻值的单位表示为电阻 [MΩ] 或CR乘积 [MΩ·μF] 。
CR乘积 [MΩ·μF] 是标称电容值和绝缘电阻值的乘积。
单位根据产品编号而不同。请查看各型号的详细规格表详细规格表

*何为ΩF
绝缘电阻单位之一。
规定绝缘电阻的标准值为标称静电容量值及绝缘电阻的乘积(CR积),单位为ΩF。
一般而言,单位容量(μF)决定绝缘电阻,根据容量,绝缘电阻变动的大容量电容器,使用单位ΩF,由静电容量值决定绝缘电阻标准值。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。