电容器的静电容量值,由以下数值的step(Estep)决定。
Estep具有E3step、E6step、E12step、E24step......,JIS标准有如下规定。
(JISC5063)
-----------------------------------------------------------------------------------------
E6标准数列
的理论数值为四舍五入值,为E12值之一
E3标准数列
的理论数值为四舍五入值,为E6值之一
-----------------------------------------------------------------------------------------
例如,E3step时,有1,2.2,4.7,10,22,47,100,位数多一位,就有3个step。
我公司多层陶瓷电容器标准step如下所示。
10pF以下......每0.1pF
10pF~1μF......E6step
1μF以上......E3step
※根据温度特性及系列也采用E12,E24step。