陶瓷电容器的FAQ

结构/材料

请告知单个电容器(电容)的质量和编带包装状态下的质量。

每个产品的质量和编带包装状态下的质量,刊登在电容器产品检索的产品详细页的参考信息

质量一览表请点击此处
适用系列:GRM / GJM / GRJ / GRT / GMD / GQM / GXM / GJ4 / GJ8 系列
质量表

此外,该值是代表性数值,根据生产批次的不同重量多少会发生变化。敬请悉知!

<相关资料>

空卷盘/空箱的质量表(参考值)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送