剪切试验的破坏形式为"电极剥落"或"陶瓷破坏"。
一般来说,由于贴片的尺寸小剪切强度弱,因此破坏形式以电极剥落为主,贴片尺寸较大时,其剪切强度也相应增强,因此会产生陶瓷的破坏。
剪切强度基本取决于安装于电路板上的焊膏量,如采用低焊角安装等极力减少焊料用量的安装方式,请务必对剪切强度进行充分的评价。
对于GRM系列的产品,我公司针对性能、试验方法摘录了「JISC5102-1994」及「JISC5101-1-1998」,对试验内容及相关特性做出了明确的规定。
其中,将固定强度规定为「5N/持续时间10±1秒」,实际上根据贴片尺寸的不同,固定强度也会有所不同。
我公司将以下数据作为规格值。
0402(01005) in mm(inch)尺寸 ⇒1N
0603(0201)尺寸 ⇒2N
1005(0402)/1608(0603)尺寸 ⇒5N
上述以外尺寸⇒10N