请输入产品型号或部分型号。
MSL为JEDEC的规格,是以由于产品吸湿和回流焊接使得产品所含水分气化从而导致体积膨胀,并产生故障的现象为对象。「MSL=Moisture Sensitivity Level」即为表示其湿敏等级。等级数越高危险性越大,等级2以上则需要采取相应方法防止产品吸湿。因此,等级2以上产品需在一定时期内进行烘烤处理,并与卷盘干燥剂一起捆包在铝制包装中。
<相关FAQ> 陶瓷电容器的MSL属于哪一等级? 请对J-STD-020所记载的回流炉温度曲线图提出相关的见解。 片状多层陶瓷电容器回流前是否需要加热处理(干燥并和去除水分)?
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。