陶瓷电容器的FAQQ贴装后,在检查基板上的片子多层陶瓷电容器时,有哪些注意点?

A

将电容器安装在印刷电路板后,检验电容器的电气性能时,确认定位针或专用夹具的位置。

避免试验针等的压力弯曲印刷电路板。
测试探针的推力可使 PCB 发生弯曲,从而导致贴片破损或焊缝开裂。
请在PCB背面提供定位针,以免发生扭曲或弯曲。定位针尽量安装在靠近电容器的位置。
试验针接触印刷电路板时,避免冲击引起的印刷电路板振动。

74_01cn.PNG

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。