陶瓷电容器的FAQQ波峰焊接有哪些注意点? 目标系列:GRM(额定电压100V以下),LLL,GQM

A
  1. 如果元件突然受热,则会降低其机械强度。原因是较大的温度变化会导致内部变形。为防止造成机械损坏,应对元件和PCB板进行预热。
    有关预热条件的说明,请参见表。应保持焊锡温度与元件表面温度之间的温差 (ΔT) 尽可能小。

  2. 焊接时间过长或温度过高会造成外部电极浸析,从而会因电极与外部端子之间接触不良而导致结合不牢,或静电容量值降低。

  3. 当元件贴装后浸泡在溶剂时,务必将元件与溶剂之间的温差 (ΔT) 维持在表所示的范围内。
  4. 注意温度及时间,以确保外部电极的沥滤不会超过单个元件终端面积 (即如右所示A-B-C-D面的全长) 的25%,以及贴装在基片上时如下所示A-B长度的25%。
  5. 焊接圆角顶部应低于元件的厚度。如果焊料量过大,则在弯曲或其他应力条件下元件存在很大的断裂危险。

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。