固化处理过程中,树脂热收缩应力可能会致使电容器产生断裂。
这种应力受树脂量和固化收缩力的影响。
选择固化收缩小的树脂。
涂层树脂或成型树脂和电容器之间的热膨胀系数差异,可能会导致电容器损坏或变差,例如断裂或剥离,并导致绝缘阻抗变差或介质击穿。
选择热膨胀系数尽可能接近电容器热膨胀系数的树脂。硅酮树脂可用作内涂层,以缓解应力。
选择吸湿较少的树脂。
在高湿条件下使用吸湿树脂,可能会致使电容器绝缘阻抗变差。
所有环氧树脂都可用作吸湿较少的树脂。
含有卤素和有机酸的涂料会导致外部电极腐蚀。请勿使用强酸性涂料。
※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。
陶瓷电容器 产品搜索