请输入产品型号或部分型号。
GQM系列、GJM系列和GRM系列主要的区别在于结构。(参考图1) GJM系列和GQM系列在额定电压方面有所不同。GRM系列的内部电极使用镍(Ni),而GQM/GJM系列则使用电阻率更低的铜(Cu),以实现电容器的低ESR(等效串联电阻)。 由于实现了低ESR,GQM/GJM系列具有高Q值(Hi-Q),是用于VHF、UHF和微波等高频电路的温度补偿的理想产品。
<图1>
<相关链接> GRM系列 GJM系列 GQM系列
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。