陶瓷电容器的FAQQ片状多层陶瓷电容器在运输时有哪些注意点?

A
  1. 运输过程中的各种条件都可能会影响到电容器的性能。运输过程中电容器应该防止超温、湿气和机械力。
    ・机械条件
    运输应在外包装箱不变形,不受外部力量直接作用的方式下完成。

切勿向电容器施加过度振动、冲击或压力。

(1) 向电容器施加过度机械振动或压力时,电容器陶瓷体可能会发生破碎或断裂。
(2) 空气驱动装置、烙铁、小钳和底盘等的锐边会强烈碰撞电容器表面时,电容器可能会断裂或短路。

切勿使用因坠落受到过度冲击的电容器。
处理过程中意外坠落的电容器可能已损坏。

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。