请输入产品型号或部分型号。
在直流电压线路中使用安全标准认证产品时,将交流额定电压值直接置换成直流额定的值即为直流额定电压值。 例如:250Vac额定电压→250Vdc额定电压
也有规定与上述内容不同的直流额定电压规格的系列。 (例如:DE1系列Type RA、DE2系列Type SA、DK1系列、KCA系列) 关于各产品的规格,请查看详细规格表详细规格表。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。