聚合物电容器的FAQ

特性

村田制作所的高分子铝电解电容器是什么?

高分子铝电解电容器有两种类型:"表面贴装"型(又称H型贴片),它采用了多层铝箔结构,另一种是"罐式"型(又称V型贴片),由轧制铝材结构组成。
村田制作所的H型贴片(ECAS系列)采用树脂塑壳结构设计,以多层铝箔为阳极,固体导电高分子为阴极。

铝电容器


img_01.gif

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送