LQP03TN是当时商品化的0201尺寸,是以具有业界超高水平Q特性为特征的销售业绩极好的产品。(目前,本公司已将同系列具有更高Q特性的LQP03TQ/LQP03HQ系列商品化,如需高Q特性产品,请商讨该系列。)
LQP03TG是替换同行业其他公司的多层产品的、以合理的价格实现与同行业多层产品具有同等水平Q特性的产品。
具体差异如下所示。
第1点,电感值的基准值不同。
LQP03TN采用了自很久之前本公司独创的思维方式,它是指在测量电感器的短路补偿时用的短路芯片上具有残留电感值。而LQP03TG则采用了与大多同行业其他公司一样的思维方式,它是指在短路芯片上的残留电感值为0nH。在测量仪器制造商看来这两种思维方式都是正确的,但是近来对于本公司的RF电感器的认知度逐渐趋高,在短路芯片中具有残留电感值的思维方式也逐渐渗透到同行业其他公司中。
第2点,内部构造设计不同。
LQP03TN以更高Q特性为目标,所以各个项目都是更加适合的设计。
LQP03TG则以与同行业其他公司具有同等水平的Q特性,同时内部构造简单化,由此可以以合理的价格提供与同行业具有相同特性的产品。
根据这些差异,向重视特性的用户推荐,向以替换多层为目的重视成本的用户推荐。