电感器(线圈)的FAQ

结构/材料

什么是磁屏蔽?如果没有磁屏蔽,陶瓷会如何?

磁屏蔽是指隔离无用的磁力,隔离从外部进入电感器的磁力,同时也防止电感器内部的磁力影响外部。本公司的功率电感,有两种磁屏蔽,分别是用铁氧体材料包围电感器内部电极的磁屏蔽(叠层型)和用含磁粉的树脂包围绕组的磁屏蔽(绕线型)。
对于没有磁屏蔽结构的电感器,尤其应确认外部磁力是否影响电感器特性、元件的磁力是否影响外部。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送