电感器 (线圈)的FAQQ绕线型电感为什么会断线?

A
绕线型电感为了重视性能,有的部分没有涂敷树脂。即使有涂层,引出线等部分也不会受到保护。因此,在使用元件时应充分注意避免用镊子等挑。另外,将带有贴装完毕的元件的印刷电路板重叠起来保管,印刷电路板的角会碰到其他印刷电路板的元件,可能会导致断线。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。