电感器 (线圈)的FAQQ测量时未显示规格书中的阻抗值,该怎么办?

A

关于RF电感器的阻抗值的测量,必须使用本公司指定的测量仪器、测量工具进行正确地校正、补正。

请从product Search的个别商品详情页面下载参考图,确认测量方法。

对于测量询问较多的小尺寸高频电感器LQP03/LQP02,制作了简单测量说明书,请一并确认。


关联网站

薄膜型高频电感器LQP02/03 series的电气特性测量方法简单说明书


请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。