有时候即使是在结合其他公司的公称电感值基础上选择本公司的电感器,也会发生组件特性不适合的情况。主要原因如下所示。
①与同行业其他公司的电感值的基准点不同
②与同行业其他公司产品的绕线方向和趋向不同
③与同行业其他公司的产品相比,在高频领域内的频率特性不同。
观点①详情如此处所示,请一并确认。
相关FAQ
Q.请告知LQP03TN和LQP03TG系列的区别。
再加上,由于线圈的构造和方向不同时、在比公称频率高的频带内电感值和Q值特性不一致时、线圈和外部环境间的磁气结合状况不同时,置换前后组件的特性也有可能有所差异。
本公司结合同行业其他公司的产品和电感值的基准点,将以下产品新增至产品阵容,使用前请进行充分的评估。
Size mm (inch) |
Line up |
0603(0201) |
|
1005(0402) |
|
1608(0603) |
|
2015(0805) |
|
2520(1008) |
|