电感器 (线圈)的FAQQ请告知短路芯片的残留电感值。

A

残留电感值是短路芯片所带的电感值。

关于残留电感值的定义,至今有两种说法。一种是将残留电感值假定为0nH。以这个定义为准的测量结果是短路芯片和测量芯片的相对值。

另一种是短路芯片上存在电感值。以该定义为准的测量结果是测量芯片的绝对值。本公司一直以来都是基于这个想法进行产品研发的。

该残留电感值的定义方法因工厂和产品系列不同而不同。测量时有必要确认产品目录和规格书内容。此外,测量时需要将该残留电感值输入到测量仪器中,若输入错误,则无法获得期望的电感值。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。