AMR传感器(磁性开关)的FAQQ输出电压

A
  • 除部分特定产品外,AMR传感器的输出为数字输出Hi/Lo。
  • ON时输出Hi(正逻辑)还是Lo(负逻辑)因产品而异,请确认各数据表。
  • 参考值为Hi时的Vout=Vcc x 0.9V以上,Lo时的Vout=Vcc x 0.1V以下。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。