AMR传感器(磁性开关)的FAQQ元件和IC

A
  • AMR传感器包括模拟输出型和数字输出型。
  • 元件是指模拟输出型。可通过模拟输出获取磁铁的接近方式和磁铁的旋转位置。模拟输出的信号处理端需要另行处理,但可获知旋转角度等的中间值。
  • IC在与元件相同的电路板上搭载了进行数字处理的电路,在单独的传感器中处理模拟输出,并以Hi、Lo级输出,因此可轻松完成信号处理。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。