倾斜传感器的FAQQ倾斜传感器的频率响应如何?

A
SCA61T系列的频率响应是18±10Hz(@-3dB、一阶低通)。1Hz时的阻尼约为0.1%。
SCA610系列的CBxH1G元件为6±4Hz(@-3dB、一阶低通),1Hz时的阻尼约为5.6%。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。