倾斜传感器的FAQQSCA610/620产品的EMI是多少?

A
在汽车相关试验中合格并通过认定。以CISPR 22 Class B要求为准,带宽为100kHz至1GHz,为20dBuV/m左右。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。