倾斜传感器的FAQQ模拟输出的分辨率是否可能高于SPI接口?

A
是的,模拟输出的分辨率比数字输出还要高。模拟输出的分辨率取决于SCA61T的输出噪声密度。噪声密度为15µg/√Hz时,分辨率分别为0~0.1Hz时5µg,0~1Hz时15µg,0~10Hz时50µg,0~30Hz时80µg。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。