红外线传感器的FAQ

操作电路

传感器的消耗电流是多少?

传感器的消耗电流取决于电源电压和电源电阻。电源电压1.0V、电源电阻47kΩ时,消耗电流为30μA左右。电源电阻值越低,元件的输出抗阻越下降,消耗电力越上升。反之,电源电阻值越高,输出抗阻越上升,消耗电力越下降。请根据用途和电源类型决定电阻值。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送