热电型红外线传感器的FAQQ红外线传感器的检测距离是多少?

A
取决于 
1)传感器本身的灵敏度、

2)放大电路の放大率、

3)菲涅耳透镜(反射镜)的类型、

4)放大电路的频率特性、

5)比较器的阈值。其中影响较大的是菲涅耳透镜(反射镜)。采用聚光率较大的透镜,即使是普通传感器,也能检测20~30米的距离。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。