接近/照度传感器的FAQ

特性

特点

(与新闻发表相同)
1. 业界最小尺寸 : 3.05mm×2.1mm×1.0mm
2. 低耗电 : 80uA@接近检测 (sleep time 800ms)
3. 玻璃罩与传感器的距离 : 可在不超过5mm的范围内自由设定
4. 照度检测角度 : 达到±45°@50%
5. 检测距离 : 70mm@灰卡
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送