振动传感器的FAQQ基本特性和尺寸如何?

A
冲击传感器有下列三大基本特性:
1)G灵敏度
2)共振频率
3)静电容量

备有尺寸范围在6.5mm×3mm~2.4×2mm左右的产品。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。