超声波传感器的FAQQ开放型与SMD型在音压测量时的驱动电压有何区别?

A
开放型与SMD型的驱动电压区别如下所示: 
MA40S4S:正弦波、40kHz、10Vrms
MA40H1S:正弦波、40kHz、6Vpp

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。