压电扩音器、压电蜂鸣器的焊接条件如下所示。
另外,溶解焊料在与本产品的端子根部接触时,可能会导致树脂溶解,特性出现故障的情况。请使用单面电路板。
1.插销型产品的流焊条件
- 溶解焊接的温度:±260℃±5゚C
- 时间:10±1秒以内
- 从后盖的端子根部焊接到1.5mm以内的部分
2. 插销型产品的焊烙铁条件
- 焊烙铁温度:350±5゚C
- 焊接时间:3.0±0.5秒以内
- 从后盖的端子根部焊接到1.5mm以内的部分
3. 引线型的引线焊烙铁条件
- 焊烙铁温度:350±5゚C
- 焊接时间:3.0±0.5秒以内
4.表面封装型的回流焊接条件如图1,次数在2次以内。
|
图1
|