压电蜂鸣器的FAQQ电路板实装时,有指定的产品安装方向吗?

A
以下产品编号开头的产品是有指定的安装方向。
  • PKMCS1818E20*
  • PKM17EPP-20*
  • PKB*
以上产品编号以外的产品没有指定。

关于有指定方向的产品
产品正面刻有⊕符号(表示极性)。
请将有这个⊕符号的元件连接到阳极。
Sounder

*装反了后的问题点
  • PKMCS1818E20*, PKM17EPP-20*:有可能会发生特性劣化的情况。
  • PKB*:不发声。

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q. 压电扩音器(无源式)有极性吗?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。