电磁蜂鸣器是利用内置的电磁线圈中流过的电流来驱动的,而压电声音元件是利用外加于压电陶瓷的电压来驱动的,因此与电磁蜂鸣器相比,具有消耗电流极小的特点。
压电扩音器(他励型)的消耗电流(外围电路部分除外),可以根据以下理论公式简略求得:
电流平均值 (理论值)
压电扩音器(他励型)的充放电时间充分短于输入信号的1个周期长度时,压电扩音器(他励型)中流过的1/2周期间的电流平均值,可以根据以下公式求得:
|
Q:压电扩音器中村储的电荷
T:驱动信号1个周期长度(=1/f)
C:压电扩音器静电容量
V:驱动电压
f:驱动信号频率
|
各种型号的消耗电流计算值
根据上述公式按型号计算的压电扩音器(他励型)的电流平均值如下表所示:
型号
|
消耗电流 [mA]
|
驱动频率
[kHz]
|
静电容量
[nF]
|
驱动电压(方波)
|
3 Vo-p
|
5 Vo-p
|
12 Vo-p
|
PKMCS1818E2001-R1
|
0.4
|
0.7
|
1.7
|
2
|
35
|
PKMCS1818E20A0-R1
|
0.4
|
0.7
|
1.7
|
2
|
35
|
PKMCS0909E4000-R1
|
0.3
|
0.4
|
0.9
|
4
|
9
|
PKLCS1212E4001-R1
|
0.5
|
0.8
|
1.9
|
4
|
19.5
|
PKLCS1212E40A1-R1
|
0.5
|
0.8
|
1.9
|
4
|
19.5
|
PKLCS1212E2000-R1
|
0.3
|
0.6
|
1.3
|
2
|
28
|
PKLCS1212E20A0-R1
|
0.3
|
0.6
|
1.3
|
2
|
28
|
PKLCS1212E2400-R1
|
0.4
|
0.7
|
1.6
|
2.4
|
28
|
PKLCS1212E24A0-R1
|
0.4
|
0.7
|
1.6
|
2.4
|
28
|
PKHPS0013E4000-A2
|
0.1
|
0.2
|
0.5
|
4
|
5.5
|
PKM17EPP-2002-B0
|
0.4
|
0.7
|
1.6
|
2
|
34
|
PKM22EPPH2001-B0
|
0.2
|
0.4
|
0.9
|
2
|
19
|
PKM22EPPH2002-B0
|
0.2
|
0.4
|
0.9
|
2
|
19
|
PKM22EPPH4001-B0
|
0.3
|
0.5
|
1.2
|
4
|
12
|
PKM22EPPH4002-B0
|
0.3
|
0.5
|
1.2
|
4
|
12
|
PKM22EPPH4005-B0
|
0.3
|
0.5
|
1.2
|
4
|
12
|
PKM22EPPH4007-B0
|
0.3
|
0.5
|
1.2
|
4
|
12
|
PKM22EPPH4012-B0
|
0.3
|
0.5
|
1.2
|
4
|
12
|
PKM34EWH1101C
|
0.3
|
0.4
|
1.1
|
1.1
|
40
|
PKM34EWH1201C
|
0.2
|
0.4
|
0.9
|
1.2
|
32
|
PKM44EWH1001C
|
0.4
|
0.7
|
1.6
|
1
|
68
|
* 静电容量为中心值,公差为±30%,PKMCS和PKLCS为参考值。